Elektromagnetni ventil VUVG-S10-P53C-ZT-M7-1T1L
573407
GTIN 4052568220082
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
280 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni