Elektromagnetni ventil VUVG-B10-T32H-AZT-F-1T1L

573412

GTIN 4052568220136

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
150 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni