Elektromagnetni ventil VUVG-S14-T32C-AZT-G18-1T1L
573464
GTIN 4052568220433
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
U čitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
610 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni