Elektromagnetni ventil VUVG-S14-T32U-AZT-G18-1T1L

573465

GTIN 4052568220440

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
610 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni