Elektromagnetni ventil VUVG-S14-M52-MZT-G18-1T1L

573471

GTIN 4052568220501

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
620 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni