Elektromagnetni ventil VUVG-S14-B52-ZT-G18-1T1L
573472
GTIN 4052568220518
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
630 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni