Pneumatski ventil VUWG-L10-T32U-A-M5
573806
GTIN 4052568221058
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
150 l/min
Pneumatski priključak 1
M5
Vrsta aktiviranja
pneumatski