Pneumatski ventil VUWG-L10-T32U-A-M7
573822
GTIN 4052568221119
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
190 l/min
Pneumatski priključak 1
M7
Vrsta aktiviranja
pneumatski