Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32U-AT-M7-1R8L
574219
GTIN 4052568222277
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni