Elektromagnetni ventil VUVG-L14-P53C-T-G18-1R8L
574231
GTIN 4052568222383
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
620 l/min - 650 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni