Elektromagnetni ventil VUVG-B10-M52-RZT-F-1R8L
574237
GTIN 4052568103026
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
210 l/min - 330 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni