Elektromagnetni ventil VUVG-B10-P53C-ZT-F-1R8L
574239
GTIN 4052568222451
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
200 l/min - 300 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni