Elektromagnetni ventil VUVG-B10-P53U-ZT-F-1R8L

574240

GTIN 4052568222468

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 pod pritiskom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
200 l/min - 300 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni