Elektromagnetni ventil VUVG-B14-T32C-AZT-F-1R8L
574242
GTIN 4052568222482
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
510 l/min - 600 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni