Elektromagnetni ventil VUVG-B14-T32U-AZT-F-1R8L
574243
GTIN 4052568222499
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni