Elektromagnetni ventil VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L
574246
GTIN 4052568222529
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
570 l/min - 680 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni