Pneumatski ventil VUWG-L10-T32U-M-M5
574252
GTIN 4052568222574
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
125 l/min
Pneumatski priključak 1
M5
Vrsta aktiviranja
pneumatski