Elektromagnetni ventil VUVG-L10A-M52-MZT-M3-1P3
574346
GTIN 4052568103217
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
80 l/min
Pneumatski radni priključak
M3
Vrsta aktiviranja
električni