Elektromagnetni ventil VUVG-L10-T32H-MZT-M7-1P3
574362
GTIN 4052568222895
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
155 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni