Elektromagnetni ventil VUVG-L14-T32U-MT-G18-1P3
574369
GTIN 4052568222949
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
480 l/min - 500 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni