Elektromagnetni ventil VUVG-B14-T32H-MZT-F-1P3
574378
GTIN 4052568223014
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
410 l/min - 450 l/min
Pneumatski radni priključak
Prirubnica
Vrsta aktiviranja
električni