Elektromagnetni ventil VUVG-L18-T32H-MT-G14-1P3
574427
GTIN 4052568223144
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
920 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni