Elektromagnetni ventil VUVG-L18-P53U-T-G14-1P3
574433
GTIN 4052568223182
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 pod pritiskom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni