Elektromagnetni ventil VUVG-L18-P53U-ZT-G14-1P3

574442

GTIN 4052568223267

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 pod pritiskom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni