Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

07/2025 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

11/2026 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

12/2026 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Ventili i ventilska ostrva

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Osnovni ventil C-5/2-1/4

5750

GTIN 4052568110727

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1400 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4