Elektromagnetni ventil VUVS-L20-M52-MD-G18-F7
575250
GTIN 4052568103651
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
700 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni