Elektromagnetni ventil VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7

575262

GTIN 4052568103736

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoreno monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
700 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni