Elektromagnetni ventil VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1

575266

GTIN 4052568223939

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 sa ventilacijom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
600 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni