Elektromagnetni ventil VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8
575523
GTIN 4052568260804
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni