Elektromagnetni ventil VUVS-L25-P53U-MZD-G14-F8

575531

GTIN 4052568260880

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 pod pritiskom
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/4
Pneumatski radni priključak
G1/4
Vrsta aktiviranja
električni