Elektromagnetni ventil VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1B2
575590
GTIN 4052568261276
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoreno monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatski priključak 1
G3/8
Pneumatski radni priključak
G3/8
Vrsta aktiviranja
električni