Pneumatski ventil VUWS-L30-M32U-A-G38

575591

GTIN 4052568261283

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 otvoreno monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatski priključak 1
G3/8
Vrsta aktiviranja
pneumatski