Elektromagnetni ventil VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1
575618
GTIN 4052568261559
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2000 l/min
Pneumatski priključak 1
G3/8
Pneumatski radni priključak
G3/8
Vrsta aktiviranja
električni