Elektromagnetni ventil VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-1T1
575997
GTIN 4052568104238
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
240 l/min - 400 l/min
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Vrsta aktiviranja
električni