Elektromagnetni ventil VUVG-S10-M52-RT-M5-1H2L-W1
577324
GTIN 4052568104771
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
220 l/min
Pneumatski radni priključak
M5
Vrsta aktiviranja
električni