Elektromagnetni ventil VUVS-LT20-T32C-MD-G18-F7

577498

GTIN 4052568381974

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
600 l/min
Pneumatski priključak 1
1/8 NPT
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni