Elektromagnetni ventil VUVS-LT20-T32H-MZD-G18-F7-1C1
577524
GTIN 4052568382230
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno/zatvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
600 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Pneumatski radni priključak
G1/8
Vrsta aktiviranja
električni