Pneumatski ventil VUWS-LT20-T32U-M-G18
577530
GTIN 4052568382292
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
600 l/min
Pneumatski priključak 1
G1/8
Vrsta aktiviranja
pneumatski