Elektromagnetni ventil VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1

578163

GTIN 4052568104818

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
320 l/min
Pneumatski radni priključak
M7
Vrsta aktiviranja
električni