Utični kolenasti priključak NPQH-L-G12-Q12-P10
578292
GTIN 4052568059958
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okruženja
0 °C - 150 °C
Nominalna širina
11 mm