Utični rukavac NPQH-D-S6-E-P10
578318
GTIN 4052568060213
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utični rukavac Ø 6 mm
Pneumatski priključak: 2
Utični rukavac Ø 6 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okruženja
0 °C - 150 °C
Nominalna širina
4 mm