Utični rukavac NPQH-D-S14-E-P10

578322

GTIN 4052568060251

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Utični rukavac Ø 14 mm
Pneumatski priključak: 2
Utični rukavac Ø 14 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okruženja
0 °C - 150 °C
Nominalna širina
12 mm