Utični priključak NPQH-DK-G18-Q4-P10
578374
GTIN 4052568060770
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okruženja
0 °C - 150 °C
Nominalna širina
3 mm