Utični priključak NPQH-DK-G38-Q12-P10
578379
GTIN 4052568060824
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okruženja
0 °C - 150 °C
Nominalna širina
10.2 mm