T-nastavak utični NPQH-T-Q14-E-P10
578385
GTIN 4052568060886
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 14 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 14 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okruženja
0 °C - 150 °C
Nominalna širina
12 mm