T- utični priključak NPQH-T-G12-Q10-P10
578402
GTIN 4052568061050
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okruženja
0 °C - 150 °C
Nominalna širina
8 mm