Soft Start i brzoispusni ventil MS6-SV-1/2-C-10V24P-S
578769
GTIN 4052568384821
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
5700 l/min
Radni pritisak
3 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
električni