Filter-regulator MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS
589898
GTIN 4052568395117
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
6200 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.3 bar - 7 bar
Finoća filtera
40 µm