Senzor pritiska SPAU-P16R-T-R14M-L-PNLK-PNVBA-M12D

595937

GTIN 4052568404819

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
16 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
R1/4
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101