Senzor pritiska SPAN-B11R-M5F-PNLK-PNVBA-L1

610282

GTIN 4052568552336

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
-1 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
10 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
Unutrašnji navoj M5
Analogni izlaz
0 - 10 V - 4–20 mA - 1 - 5 V